HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
HVAC Ready-to-fit universal Plenum
    Të arkivuara

    HVAC Ready-to-fit universal Plenum

    Universal plenum ready-to-cost.

    Optimized thermal insulation, light, hydrofobic, water-repellent, versatile, 100% recyclable, aerodynamic interior forms, complies with the requirements of the RE2020.

    Specifikim
    • Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 250.00 mm
      • Width: 900.00 mm
      • Depth: 300.00 mm
      • Weight: 1030.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 3 outputs Ø 250-200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1100.00 mm
      • Depth: 370.00 mm
      • Weight: 1410.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1050.00 mm
      • Depth: 280.00 mm
      • Weight: 1760.00 g

      Universal plenum ready-to-cost blowing/return 4 outputs Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm.

      Product size:

      • Height: 350.00 mm
      • Width: 1500.00 mm
      • Depth: 420.00 mm
      • Weight: 1605.00 g
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePlenum_universel_pret_a_poser
    • Familja e produktevePlenums
    • Grupi i produkteveready to pose
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-07-21
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolistiren (EPS)
    • Materiali dytësorABS
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
    • IFC classificationElementi i kontrollit të shpërndarjes
    • Kodi ETIMEC011777
    • Emri ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAir plenum boxes
    • OmniClass Number23-33 39 00
    • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment