FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASU30RLE
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)340
  • Gjerësia (mm)1150
  • Thellësia (mm)280
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC