Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Specifikim
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHallx_Solid
    • Familja e produkteveSolid
    • Grupi i produkteveBase cabinets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)719
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Materiali dytësorMDF
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_42
    • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen drawer units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 23 39
    • OmniClass TitleResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit