CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCSM-1
  • Familja e produkteveWireless collaboration technology
  • Grupi i produkteveClickshare
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-05-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)85
  • Gjerësia (mm)186
  • Thellësia (mm)37
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilat
  • Materiali dytësorAkrilat
  • Projektuar nëBelgjikë
  • Prodhuar nëTaiwan
  • Weight Net (kg)5.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
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
Produkte të ngjashme