UniSee 700, UNI-0007
Barco
Të arkivuara

UniSee 700, UNI-0007

55" 700 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 700 nit.

Specifikim
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 700 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Specifikime teknike
  • Referencë unikeunisee-700-uni-0007
  • Familja e produkteveEnterprise
  • Grupi i produkteveLarge Video Wall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)682
  • Gjerësia (mm)1211.4
  • Thellësia (mm)167
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)35.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Vizuale - Televizor
  • IFC classificationElement elektrik
  • Kodi ETIMEC001630
  • Emri ETIMTelevision
  • Emrin UNSPSCVisual presenters
  • UNSPSC code45111810
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices

Produkte të ngjashme