Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Belden RJ45 Couplers are available in female-to-female and REVConnect core-to-core to be used in various applications, such as pre-term systems, consolidation points and OSP-to-indoor cable transitions. The Category 6A couplers use Belden's patented DualFlex PCB technology while the REVConnect Couplers use a similar technology adapted to a core-to-core connector to provide the best controlled electrical performance and great reliability. Both couplers guarantee the best cabling infrastructure flexibility with guaranteed

    Features & Benefits

    • Controlled Electrical Performance: Benefit from Belden's patented DualFlex PCB technology and great reliability
    • Guaranteed Performance: Short-channel Category 6A performance with four couplers
    • Quick Deployment: Installs easily in data centers and zone cabling applications
    Specifikim
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCopper-RJ45-Couplers
    • Familja e produkteveConnectors
    • Grupi i produkteveCopper RJ45 Connectors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)0.87
    • Gjerësia (inçet)0.63
    • Thellësisë (inçet)1.43
    Të ngjashme
    • Materiali kryesor1C Polyurethane
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)0.36
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
    • Kodi ETIMEG000058
    • Emri ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit