DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Belden's rack-mount fiber patch panels are available in 1U, 2U & 4U configurations. Belden offers three platforms for housings and shelves in data center environments. All platforms offer the flexibility to deploy pre-terminated or field-terminated solutions including splicing.

Specifikim
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

Specifikime teknike
  • Referencë unikedcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • Familja e produktevePatch Panels
  • Grupi i produkteveDC Housings & Shelves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-02-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • Emrin UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimPatch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit