FX DCX Cassette
Belden

FX DCX Cassette

DCX adapter frames and cassettes have a modular, compact design that allows for assembly of two (Base-24), four (Base-12), or six (Base-8) cassettes per housing tray. The DCX housing design allows for a mix of different size cassettes on the tray.

Features & Benefits

  • Flexibility of Termination Methods: Available for MPO trunk cables, multi-fiber trunk cables with LC connectors, fusion splicing with pigtails or splice-on connectors
  • Lower Network Downtime for Maintenance: MPO cassette modularity, only 12 fibers are affected (as opposed to 24 or 36 fibers in other solutions)
  • Easy System Migration: Swappable cassettes enables easy moves from Base-24 to Base-12 to Base-8 without needing to change housings
  • Easy Fiber Polarity Management & Simple System Planning: Flippable pre-terminated cassettes & symmetrical cassette design maintains sequential port numbering
Specifikim
  • Website Part#: FC5D06LDFP, FC5D12LDFP, FC4D06LDFP, FC4D12LDFP, FCSD06LDFP, FCSD12LDFP, FC3D06LDFP, FC3D12LDFP

Specifikime teknike
  • Referencë unikefx-dcx-cassette
  • Familja e produktevePatch Panels
  • Grupi i produkteveODF Cassettes & Frames
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-03-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim
  • Kodi ETIMEC000762
  • Emri ETIMSplice cassette

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika