TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
Specifikime teknike
  • Referencë unike51001700
  • Familja e produkteveStanding lights
  • Grupi i produkteveTWILIGHT
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-01-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1800
  • Gjerësia (mm)325
  • Thellësia (mm)225
Të ngjashme
  • Materiali kryesorLetër
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115