CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Specifikime teknike
  • Referencë unike51002418-10-TD
  • Familja e produkteveStanding lights
  • Grupi i produkteveCLOUD
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-01-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)520
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorLetër
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit