Ref. unike: | 202B |
---|---|
Markë: | BIANCHI F.LLI |
Familja e produktit: | Manifolds |
Grupi i produkteve: | Linear manifolds with valves |
Data e publikimit: | 2020-03-03 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations.
Nickel plated on the external surface.
Available from 2 to 4 outlets.
MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM
TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"
Url produkti: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/bianchi-f-lli/product/202b
Materiali kryesor: | Brass |
---|---|
Materiali i mesëm: | Brass |
Projektuar në: | Italy |
Prodhuar në: | Italy |
Kategoritë BIMobject: | Pajisje hidraulike - Valvul |
---|---|
IFC klasifikim: | Distribution Flow Element |
Emri i UNSPSC: | Plumbing fixtures |
Kodi i UNSPSC: | 3018 |
Uniclass 1.4 Kod: | JS |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Piped supply systems |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-55 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Piped Supply Elements |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_55_70 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Water distribution and supply systems |
NBS Reference Kod: | 55 |
NBS Reference Përshkrimi: | Piped Supply Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 35 20 13.19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Hydraulic Manifolds |
OmniClass Numër: | 23-39 21 13 21 |
OmniClass Titull: | Manifolds |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Emri | Vlerë |
---|---|
Connection Size | 0.75 in |
Handle Type | Plastic |
Working Pressure | 10 Pa |
BIMobject®