BIMobject TH x Thai Obayashi_SmallCentrifugalPump

BIMobject TH x Thai Obayashi_SmallCentrifugalPump

BIMobject TH x Thai Obayashi_SmallCentrifugalPump
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBIMobjectTHxThaiObayashi_SmallCentrifugalPump
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produktevePumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)346
  • Gjerësia (mm)524
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit