Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Të arkivuara

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikim
    • prepaint steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBIO010006
    • Familja e produkteveMetal cladding
    • Grupi i produkteveProfil 1000 45
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)45
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)7.18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit