Peek Swivel
Të arkivuara

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeo46h
  • Familja e produkteveChairs
  • Grupi i produktevePeek
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-02-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)855
  • Gjerësia (mm)540
  • Thellësia (mm)570
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyester
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings