MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9 nga 5 yje4.9(28 vlerësime)

    The MONZA Bistro, designed by Konstantin Grcic, is a chair with a frame made of beech, either in natural lacquer or stained and lacquered black. The backrest is made of polypropylene and is available in the colours black, white, caffelatte, caramel and terra brown. The seat is made of flexible polyurethane integral foam.

    Specifikim
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMonza-bistro-chair
    • Familja e produkteveMonza
    • Grupi i produkteveChair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)780
    • Gjerësia (mm)530
    • Thellësia (mm)470
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorPolypropylene
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products