TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T380 140mm for Logica Lusa rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeRoof-System-TectumPro-T380-140-Logica-Lusa
    • Familja e produktevePITCHED ROOF
    • Grupi i produkteveWATERPROOFING AND INSULATION
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorPolistiren (EPS)
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)52.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    • IFC classificationKulmet
    • Emrin UNSPSCRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 PërshkrimRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction