903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

4.7 nga 5 yje4.7(11 vlerësime)
DRY ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
Specifikim
  • FIREFLOW® MODEL DRY-1000 DRY ALARM VALVE - CE approved Features: - Mechanical-type Dry Pipe Valve with a latch lever system, Low Pressure design. - The air pressure works directly into a dry-type piston, which held the clapper on its seat by arming a latch. - Avoid any risk of water freezing in the piston charge line. - Requires no priming water, allowing for simple and easy reset by external action. - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150 - Water pressure rating 175PSI / 12Bar - Air pressure rating (all sizes) 22PSI / 1,5Bar - Ductile Iron body valve for low weight & high strength. - Body valve painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeart-903-DRY-alarm-valve
  • Familja e produkteveSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupi i produkteveAlarm valves/Valvole di allarme
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Sisteme spërkatëse

Rajoni i disponueshëm

Europe
Åland Islands
Andorra
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Jersey
Kroacia
Letoni
Liechtenstein
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë