5号斜壁2200x300

5号斜壁2200x300

単位:(ミリメートル)

Specifikime teknike
  • Referencë unike5_slopingwall2200x300
  • Familja e produkteveコンクリート二次製品
  • Grupi i produkteve下水道マンホール
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2021-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)2200
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Ujë

Rajoni i disponueshëm

Asia
Japoni
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit