ALFA 2.0
ALFA 2.0
ALFA 2.0
    BP2

    ALFA 2.0

    ALFA 2.0 is all about harmony. The wave-shaped cut (3D Cutting) effectively conceals the joint between the sheets and the lightweight two-module design makes installation and transport easier.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specifikim
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 53/58 mm
      Height of forming: 30/35 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Specifikime teknike
    • Referencë unikealfa-20
    • Familja e produkteveROOF PANEL
    • Grupi i produkteveROOF PANEL
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2022-01-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)58
    • Gjerësia (mm)1183
    • Thellësia (mm)0.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bulgari
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Lituani
    Poloni
    Republika Çeke
    Serbi
    Sllovaki