GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    GAMMA is a classic tile similar in shape to ceramic tiles, thanks to which it is perfect for traditional construction. GAMMA is offered in project-specific sheets.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specifikim
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegamma
    • Familja e produkteveROOF TILES
    • Grupi i produkteveCLASSIC SERIES
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1212
    • Thellësia (mm)0.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bulgari
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Lituani
    Poloni
    Republika Çeke
    Serbi
    Sllovaki