IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
    BP2

    IZI ROOF

    Perfectly flat, modern and made in the spirit of the latest trends, the IZI Roof modular metal roofing tile is a product equipped with the state of the art technological solutions.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Specifikim
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeizi-roof
    • Familja e produkteveROOF TILES
    • Grupi i produkteveMODULAR SERIES
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2021-11-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)38
    • Gjerësia (mm)1233
    • Thellësia (mm)0.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bulgari
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Lituani
    Poloni
    Republika Çeke
    Serbi
    Sllovaki