STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    STIGMA profile is a modern design combining the harmony of symmetrical wave and expressive embossing up to 40mm. We offer the STIGMA profile in sheets cut to the dimensions specified in the individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specifikim
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikestigma
    • Familja e produkteveROOF TILES
    • Grupi i produkteveCLASSIC SERIES
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2021-11-22
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1194
    • Thellësia (mm)0.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bulgari
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Lituani
    Poloni
    Republika Çeke
    Serbi
    Sllovaki