Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    4.4 nga 5 yje4.4(7 vlerësime)

    The T-35 is a trapezoidal roof and facade sheet. It is mainly used as a wall cladding, often designed together with a wall cassette. Due to its parameters, it is not only dedicated to investment construction, but also used as roofing in private construction.

    Specifikim
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifikime teknike
    • Referencë uniketrapezoidal-sheet-t-35
    • Familja e produkteveTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Grupi i produkteveTRAPEZOIDAL SHEETS
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2021-10-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)34
    • Gjerësia (mm)1106
    • Thellësia (mm)1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bulgari
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Lituani
    Poloni
    Republika Çeke
    Serbi
    Sllovaki