Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

Specifikim
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifikime teknike
  • Referencë uniketrapezoidal-sheet-t-60
  • Familja e produkteveTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupi i produkteveTRAPEZOIDAL SHEETS
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2021-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)61
  • Gjerësia (mm)1040
  • Thellësia (mm)12
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Belgjikë
Bulgari
Gjermani
Holandë
Hungari
Lituani
Poloni
Republika Çeke
Serbi
Sllovaki