ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    The ZIPP roof panel - comfort and quick installation. Its wide profile enables exceptionally wide roofing which significantly shortens roof installation time compared to standard roof panels.

    Specifikim
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Specifikime teknike
    • Referencë unikezipp
    • Familja e produktevePANEL SERIES
    • Grupi i produktevePANEL SERIES
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2023-06-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)1102
    • Thellësia (mm)0.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bulgari
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Lituani
    Poloni
    Republika Çeke
    Serbi
    Sllovaki