Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebradfordwhite-0034
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveTank Type Gas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara