Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

The Combi2™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebradfordwhite-0036
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveCombination - Water & Space Heating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara