Valvul përzierëse termorregulluese me përshtatje
Valvul përzierëse termorregulluese me përshtatje
    Caleffi

    Valvul përzierëse termorregulluese me përshtatje

    Valvul përzierëse termorregulluese me përshtatje. Me valvula jokthyese dhe filtra. Me një mekanizëm termik të përpiktë. Me mbrojtje kundra djegieve. Prej tunxhi, i kromuar, parandalon lëshimin e zinkut. I kromuar. I përshtatet normativave NHS D08, BS 7942, EN 1111 in EN 1287. pmax i punës: 10 bar. Temp.max hyrëse: 85°C.
    Specifikim
    • Valvul përzierëse termorregulluese me përshtatje. Me valvula jokthyese dhe filtra. Me një mekanizëm termik të përpiktë. Me mbrojtje kundra djegieve. Prej tunxhi, i kromuar, parandalon lëshimin e zinkut. I kromuar. I përshtatet normativave NHS D08, BS 7942, EN 1111 in EN 1287. pmax i punës: 10 bar. Temp.max hyrëse: 85°C.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5213
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-26
    • Numri i botimit4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011374
    • Emri ETIMCentral mixing tap
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING