Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit
Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit
    Caleffi

    Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit

    4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)
    Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme. Trupi prej tunxhi. Me shkallë rregulluese presioni për rregullim manual të tij. Tapë filtruese prej çeliku të pandryshkshëm me këllëf të tejdukshëm. Lidhësit bashkues janë Holender M. p max në rrjedhën kundër rrymës: 25 bar Shkalla e presionit fillestar në drejtim të rrymës: 1÷6 bar Tmax e punës: 40°C. Denduria e filtrit Ø: 0,28 mm. Në përputhje me normativën EN 1567. Me filtër rezervë dhe çelës për demontimin e filtrit dhe cilindrit.
    Specifikim
    • Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme. Trupi prej tunxhi. Me shkallë rregulluese presioni për rregullim manual të tij. Tapë filtruese prej çeliku të pandryshkshëm me këllëf të tejdukshëm. Lidhësit bashkues janë Holender M. p max në rrjedhën kundër rrymës: 25 bar Shkalla e presionit fillestar në drejtim të rrymës: 1÷6 bar Tmax e punës: 40°C. Denduria e filtrit Ø: 0,28 mm. Në përputhje me normativën EN 1567. Me filtër rezervë dhe çelës për demontimin e filtrit dhe cilindrit.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5351
    • Familja e produktevePLUMBING
    • Grupi i produkteveVALVES
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-07-06
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010122
    • Emri ETIMPressure reducing valve
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 27 00
    • OmniClass TitlePressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING