Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikim
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Specifikime teknike
  • Referencë unike5580
  • Familja e produktevePLUMBING
  • Grupi i produkteveVALVES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)106.5
  • Gjerësia (mm)107
  • Thellësia (mm)46
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)0.94
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • Kodi ETIMEC012340
  • Emri ETIMAccessories pressure expansion vessel