Gas filter. Flanged connection
Caleffi

Gas filter. Flanged connection

4.2 nga 5 yje4.2(6 vlerësime)
Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikim
  • Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779).
Specifikime teknike
  • Referencë unike848060
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010151
  • Emri ETIMY-filter
  • Emrin UNSPSCFluid and gas distribution
  • UNSPSC code4014
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC