Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 nga 5 yje4.6(17 vlerësime)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTramaarmchair
    • Familja e produkteveTrama Collection
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2014-09-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)580
    • Thellësia (mm)580
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTeak
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)7.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS