Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

Ubbink Air Excellent AE34C Connector Kit

The AE34C Connector Kit seamlessly connects two AE34C ducts, ensuring a quick, secure and tool-free installation. Includes two AE34C Click-Seal Rings.

  • Airtight connections for reliable system performance
  • Low pressure loss to reduce fan energy use
  • Quick, tool-free installation
  • Lightweight design for easy handling
  • TÜV SÜD-certified for quality and safety
Specifikim
  • Specifications

    • Function: Connects AE34C semi-rigid ventilation ducts

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit installation with integrated sealing components

    • Application: Joining duct sections within ventilation systems

Specifikime teknike
  • Referencë unikeair-excellent-ae34c-connector-kit
  • Familja e produkteveAir Ventilation System
  • Grupi i produkteveAir Excellent Ventilation Ductwork
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Kodi ETIMEC000059
  • Emri ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit