Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

InnoFlue Pitched Roof Flashings provide watertight and durable protection around roof penetrations. Crafted with meticulous attention to detail, this roof flashing ensures a secure seal that guards against leaks and water intrusion. InnoFlue Roof Flashings provide a versatile and adaptable fit through weather-resistant construction that shields against the elements to ensure long-lasting performance even in challenging conditions. Provide pitch requirements at time of purchase.

  • Watertight flashing prevents leaks.
  • Integrates easily with all InnoFlue Components.
  • Durable and lightweight.
  • Customizable design will fit any pitched roof.
Specifikim
  • SpecificationsGeneralProduct NameRoof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof TerminationsAccessories in packageCollarPart number250410403750GTIN0815010019146Trade nameUbiflexTechnicalColorBlackShapeRectangularFlashing materialUbiflex extremeMaterialUbiflexFlashingDimensionsLength gross600 mm / 23.6 inchHeight208 mm / 8.2 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight0.855 kg / 1.9 lbsLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length600 mm / 23.6 inchPackaging / Trade height208 mm / 8.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.855 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specifikime teknike
  • Referencë unikeroof-flashing-concentric-pitch-25-to-45-for-4-6-concentric-roof-terminations
  • Familja e produkteveRoof Flashing
  • Grupi i produkteveConcentric
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-10
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationMontimi i tubave
  • Kodi ETIMEG015540
  • Emri ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit