Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Specifikime teknike
  • Referencë unikeTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Familja e produkteveBloque Cerámico Termoarcilla
  • Grupi i produkteveTermoarcilla Piezas Especiales
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)190
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)48
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorMortar
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)2.84
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe

Rajoni i disponueshëm

Europe