Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14

    Alvea 60x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.



    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 06 2260 0001 Bianco lucido

      06 2260 0021 Bianco satinato

      06 2260 0022 Nero satinato

      06 2260 0023 Cemento satinato

      06 2260 0028 Acqua satinato

      06 2260 0029 Sabbia satinato

      06 2260 0030 Lino satinato

      06 2260 0031 Seta satinato

      06 2260 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAlvea_60x40_h14_0622600001
    • Familja e produkteveAlvea
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010459
    • Emri ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks