Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40

    Alvea 75X40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 06 2475 0001 Bianco lucido

      06 2475 0021 Bianco satinato

      06 2475 0022 Nero satinato

      06 2475 0023 Cemento satinato

      06 2475 0029 Sabbia satinato

      06 2475 0030 Lino satinato

      06 2475 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAlvea_75x40_incasso_0624750001
    • Familja e produkteveAlvea
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-10-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010459
    • Emri ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks