Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14

    Alvea 40x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim

    • 0622400001 Alvea 40x40 h14 Bianco lucido
      0622400021 Alvea 40x40 h14 Bianco satinato
      0622400022 Alvea 40x40 h14 Nero satinato
      0622400023 Alvea 40x40 h14 Cemento satinato
      0622400028 Alvea 40x40 h14 Acqua satinato
      0622400029 Alvea 40x40 h14 Sabbia satinato
      0622400030 Alvea 40x40 h14 Lino satinato
      0622400031 Alvea 40x40 h14 Seta satinato
      0622400032 Alvea 40x40 h14 Tortora satinato



    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAlvea_lavabo_appoggio_40_0622400001
    • Familja e produkteveAlvea
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010459
    • Emri ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText