Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15

    Elice Ø40 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture

      04 2340 0001 Bianco lucido

      04 2340 0021 Bianco satinato

      04 2340 0022 Nero satinato

      04 2340 0023 Cemento satinato

      04 2340 0028 Acqua satinato

      04 2340 0029 Sabbia satinato

      04 2340 0030 Lino satinato

      04 2340 0031 Seta satinato

      04 2340 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeELICE_lavabo_appoggio_40_0423400001
    • Familja e produkteveElice
    • Grupi i produkteveElice
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText