Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a

    sinistra. Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeElice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • Familja e produkteveElice
    • Grupi i produkteveElice
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)120
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)230
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks