Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85
Elice 55x38 h85

    Elice 55x38 h85

    Lavabo con scarico a pavimento, senza troppopieno.



    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 04 2855 0001 Bianco lucido

      04 2855 0021 Bianco satinato

      04 2855 0022 Nero satinato

      04 2855 0023 Cemento satinato

      04 2855 0032 Tortora satinato


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGREEN_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • Familja e produkteveElice
    • Grupi i produkteveElice
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)850
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)42
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks