Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15

    Elice 50x36 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture 

      04 2251 0001 Bianco lucido

      04 2251 0021 Bianco satinato

      04 2251 0022 Nero satinato

      04 2251 0023 Cemento satinato

      04 2251 0028 Acqua satinato

      04 2251 0029 Sabbia satinato

      04 2251 0030 Lino satinato

      04 2251 0031 Seta satinato

      04 2251 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGREEN_lavabo_appoggio_50x36_0422510001
    • Familja e produkteveElice
    • Grupi i produkteveElice
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks