Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGREEN_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • Familja e produkteveElice
    • Grupi i produkteveElice
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2022-10-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)145
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)470
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks