Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • Familja e produkteveItaly
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-07-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)610
    • Thellësia (mm)510
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION