Italy 65x48

Italy 65x48

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • Familja e produkteveItaly
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-07-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)650
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010013
  • Emri ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks