Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Specifikime teknike
    • Referencë unikeITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • Familja e produkteveItaly
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2020-10-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)370
    • Thellësia (mm)520
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)28
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION