Alvea 120x46
Alvea 120x46

    Alvea 120x46

    Lavabo con 1 foro rubinetteria sui due bacini, con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • Familja e produkteveAlvea
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-04-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks