Alvea 60x46

Alvea 60x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • Codici, colori e finiture

    06 2060 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2060 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Specifikime teknike
  • Referencë unikelavabo-alvea-60x46-cod-0620600001
  • Familja e produkteveAlvea
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-04-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorFireclay
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks