Premium 40x32
Premium 40x32
Premium 40x32

    Premium 40x32

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 02 2042 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePREMIUM_lavabo_sospeso_40x32_0220421001
    • Familja e produktevePremium
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)155
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)320
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks