Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13

    Premium 60x35 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • 02 2260 0001 Bianco lucido

      02 2260 0021 Bianco satinato

      02 2260 0022 Nero satinato

      02 2260 0023 Cemento satinato

      02 2260 0032 Tortora satinato

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePREMIUM_lavabo_appoggio_60x35_h13_0222600001
    • Familja e produktevePremium
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2020-07-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)650
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION